今回は、結晶性樹脂のプラスチック射出成形金型が溶融樹脂から受け取る熱量について、事例で計算をしてみましょう。
【 問題 】
ポリアミド6樹脂(ナイロン6)を成形材料とするプラスチック射出成形金型において、以下のような前提条件下、金型が金型内に射出された溶融樹脂から受け取る熱量はいくらになるか?
- ランナー方式
- :コールドランナー
- 成形品重量
- :25gf=0.025kgf
- 取り個数
- :2個取り
- ランナー重量
- :15gf=0.015kgf
- ノズル温度
- :240℃
- 成形品離型時温度
- :90℃
- 成形サイクル
- :16sec
【 計算例 】
まず、ポリアミド6樹脂は、結晶性樹脂であることから、受熱量計算式は、平均比熱を用いる(2)式を採用する。
次いで、ポリアミド6樹脂のプラスチック材料のエンタルピー E(enthalpy,単位kcal/kgf)を樹脂データより調べる。
- E1
- :射出時の樹脂温度240℃におけるエンタルピー=160kcal/kgf
- E2
- :成形品離型時の樹脂温度90℃におけるエンタルピー=25kcal/kgf
そして、計算式(2)に各データを代入し計算する。
- QPL
- =3600×W×(E1-E2)/T…(2)
- =3600×(0.025×2+0.015)×(160-25)/16
- =1,974(kcal/h)
したがって、金型が溶融樹脂から受け取る熱量QPLは、1,974(kcal/h)となると考えられる。