ボールベアリングのトラブル事例(スピンドルべアリング固定ねじの緩み)を説明する。
図1にボールベアリングで支持された回転軸を、軸端に取り付けたタイミングベルトで駆動する回転スピンドルを示す。
図1.トラブルが発生した回転スピンドル構造

このスピンドルは組み合わせアンギュラ玉軸受を上部に、深溝軸受を下部に配置して、回転体を支持している。回転数は、3,000rpmの定速回転で、タイミングベルト駆動により、起動停止を繰り返す。べアリングの固定は、下端に配置したダブルナットで、アンギュラ玉軸受の内輪と深溝軸受の内輪をカラーを用いてねじを 締めあげて、固定している。回転軸の軸方向固定は、アンギュラ玉軸受の外輪をハウジングの段の端面に押さえ板の端面で押し当てて、固定している。両ボールベアリングの潤滑は、アンギュラ玉軸受と深溝軸受共にグリース潤滑で、深溝軸受はZZ型のグリース封入型を使用している。軸受の内外輪の公差はH7、h7の中間ばめとなっている。ここで使用中に固定ナットのダブルナットが緩み、両ころがり軸受の内輪の軸方向の固定が困難となり、この結果、回転軸の軸方向変位が発生した。
原因は、回転起動、停止時にダブルナットに、回転方向の力が加わることによって、ねじに緩みが生じた。
対策は、ダブルナットに変えて、図2に示す様にボールベアリング用ナットとボールベアリング用の菊座金を使用した。
図2.対策した回転軸受構造

このナットと座金は、図3にその外観写真と固定組み立て状態を示している。
図3.固定ねじ構造(拡大図)と菊座金とナット

座金により回転軸とナットを固定する構造で、ナットの菊形状の板を折り曲げてナットの溝に入れて、固定している。この固定法によって、強固な緩み止めが、可能となっている。
ダブルナット構造は、高速で起動停止を繰り返す回転軸の固定法としては適切な選択ではなく、強固な緩み止め機能を持つ構造のねじを選択しなければならない。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |