ボールねじは直動位置決めを行う重要な機械部品であるが、その精度を保つ為に重要なボールベアリングの固定法について、アンギュラ玉軸受、深溝玉軸受の実例を用いた使い方を説明する。軸方向のガタを除去する方法の代表的な構造を図1に示す。
図1.アンギュラ玉軸受による軸方向ガタ除去構造

機能はボールねじの軸方向である送りのガタを除去する構造で、次のような構造となっている。
- ①
- 軸方向のガタは右部の組み合わせアンギュラ玉軸受により除去しており、軸の左右方向の荷重に対して、ねじ軸が変位しない構造である。
- ②
- アンギュラ玉軸受の軸方向の剛性(加えた軸方向の力に対する変位量)は、「重荷重」「軽荷重」などの種類が、メーカーから供給されているので、ユーザーはこの中から選定する。
- ③
- 組み合わせアンギュラ玉軸受は2個の軸受を背面合わせにして、両軸受の内外輪が軸方向に密着して、そのガタを除去する機能を保証した軸受である。この組み合わせの印が電気ペンによって、「X」文字が外輪に記載されているので、ユーザーは組み合わせ方向を間違えないで、組まなければ、期待する性能が得られない。
- ④
- アンギュラ玉軸受の外輪は、「押さえ右」によって、図2に示す様に外輪を締め上げて組み立てている。
図2.軸受拡大図

- ⑤
- 内輪は、内輪固定ねじで、ねじ軸の凸部の側面に押し当てて組み立てている。
- ⑥
- 左軸受に使用されている深溝玉軸受の外輪は押さえ左によって、右の押さえと同様な構造で、左ハウジングの内端面に押し当てて固定している。
- ⑦
- 深溝玉軸受の内輪は、拘束の無いフリー構造で、ボールねじの伸びに対して、内輪とねじ軸が滑る構造となっている。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |