転がり玉軸受を軸にその内輪を固定する、その緩み現象を防止する効果の優れた、ボールベアリング用のナットと菊座金の使用法について説明する。
図1にアンギュラ玉軸受の内輪を軸方向にねじ固定する構造を示している。
図1.アンギュラ玉軸受内輪固定ねじ

このねじは当該軸受の内輪を回転軸凸部端面に押し付けて固定している。図2にその拡大図を示す様にボールベアリング用の菊座金とボールベアリング用のナットがセットで使用される。
図2.固定ねじ構造(拡大図)と菊座金とナット

この固定動作は、菊座金の内径の回転軸方向の突起部がねじ軸に加工された溝に入り、軸の回転方向に菊座金が拘束される。菊座金の後方に位置したナットが、当該ねじ軸と噛み合い菊座金を間に挟んだ状態で締結の軸力を発生する。この位置で菊座金の外周に位置する複数の突起部のひとつが、ナットの溝と円周方向で同位相に位置し、この突起部をナットの溝方向に折り曲げ、軸とナットを菊座金を介して固定する。この固定は菊座金のせん断強度に依存し、緩み防止法としては強固な方法で、ボールベアリング内輪の固定に多用されるが、軸の溝加工に工数を要する点が難点である。
この機械要素は、緩む環境として、回転軸が高速で停止と起動を繰り返す環境において、その緩み止め効果を発揮して使用することが出来る。このねじを用いる方法は、確実に固定軸の端面にアンギュラ玉軸受の内輪の端面を接触させる。この接触によって、回転軸が軸方向に移動するトラブルを解消できる。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |