揺動運動に使用できるピボット軸受とその使い方について、その構造と特徴と共に説明する。図1にピボット軸受を断面からみた 平面図により、その揺動軸の構造を示す。
図1.微小揺動回転機構平面図

外輪及び数個の転動体から成るシンプルな構造で、ピボット軸受回転軸の先端は円すい形状(頂角は通常60°)に加工されている。転動体がピボット軸受回転軸と接触する回転半径を小さくすることが可能で、さらにこのピボットと支持されたピボット軸受回転軸の摩擦係数は転がり摩擦のため小さいので、駆動トルクは小さく高速回転体のラジアル/スラスト軸受、予圧を加えて精密機械の回転中心として使用されている 。具体的には、音速に近い周速度の翼による大容量の真空排気を行うターボ分子ポンプ、コンピュータの外部メモリである磁気ディスク(HDD)のヘッドの運動を案内する回転軸受等に使用されている。高速回転で使用する場合は、潤滑が必要となり回転体の重量、予圧量によって使用するピボット軸受のサイズを決めなければならない。図2にピボット軸受の軸受部を拡大した構造図を示している。
図2.ピボット軸受構造図

おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |