プロトラクター
金属製の分度器と竿をワークにあてて角度を測る測定器具です。

特長
- 鋭角(10°程度まで)の加工をされたワーク測定には、安定性に優れた二本竿タイプが適しています。

ケガキ作業の使用方法
ケガキ作業の角度ゲージとしても使用できます。

ここポイント! |
---|
・竿全長(mm)を確認してください。 ・用途に合わせて、竿のタイプを選んでください。(1本竿・2本竿) |
コンパス
円のケガキや等分割のケガキ作業に使用します。

特長
- 先端に超硬チップが付いたものと先端焼き入れ加工品があります。

全長と円数値について
コンパスの円数値は45°開脚時の概算数値です。 円数値よりも開脚しての使用は可能ですが、作業性は悪くなります。
全長(mm) | 円数値(mm) |
---|---|
100 | 150 |
150 | 230 |
200 | 300 |
250 | 380 |
300 | 460 |
400 | 610 |
500 | 765 |
600 | 920 |
ここポイント! |
---|
・全長(mm)を確認してください。 ・超硬チップ付かどうかを確認してください。 |
ココミテvol.2より参考