直尺
長さの測定に使用します。
特長
- 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。
- 目盛りは1mmまたは0.5mmです。
- JISマークが入るものは呼び寸法の範囲が15cm~2mまでです。
- 裏面にはインチ換算表などの情報が記入されたものがあります。
- ステンレス製直尺にはシルバー直尺、ステン直尺がございます。材質は同じですが表面の仕上げに違いがあります。(シルバータイプは表面を加工し目盛りを見やすくしています。)
- 使用目的や制度によっていろいろのものが使われていますが、JISに規定されている金属製直尺は精密用のA形、製図用のB形、一般用のC形があります。
ミリ単位での測定・ケガキ作業時の位置決め、補助具として使用します。
金属製直尺のJIS規格 B7516(抜枠)150~2,000mm 2013年12月現在
規格項目 | 製品規格 JIS1級 B7516-2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | JIS G 4305 の SUS420J2 またはこれと品質が同等以上のもの | |||||||
材料の硬さ | Hv400 以上 | |||||||
寸法![]() |
呼び寸法 | 全長(L) | 厚さ(T) | 幅(W) | ||||
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | |||
150 | 175 | ±5mm | 0.5 | ±10% | 15 | ±2% | ||
300 | 335 | 1.0 | 25 | |||||
600 | 640 | 1.2 | 30 | |||||
1,000 | 1,050 | 1.5 | 35 | |||||
1,500 | 1,565 | 2.0 | 40 | |||||
2,000 | 2,065 | 2.0 | 40 | |||||
目盛面の平面度 | 測定に支障がない程度に平たんであること | |||||||
目盛側面の真直度 (単位 mm) |
呼び寸法 | 真直度 | 呼び寸法 | 真直度 | ||||
150 | 0.23 以下 | 1,000 | 0.40 以下 | |||||
300 | 0.26 以下 | 1,500 | 0.50 以下 | |||||
600 | 0.32 以下 | 2,000 | 0.60 以下 | |||||
目盛端面の直角度 | 目盛端面(基点部)の長さ10mm につき0.035mm 以下 | |||||||
長さの許容差 (単位 mm) ※温度 20℃を 基準とする |
長さ | 許容差 | ||||||
500 以下 | ±0.15 | |||||||
500 を越え 1,000 以下 | ±0.20 | |||||||
1,000 を越え 1,500 以下 | ±0.25 | |||||||
1,500 を越え 2,000 以下 | ±0.30 |
ここポイント! |
---|
・全長サイズ(mm)を確認してください。 ・サビやすい環境下での作業には、ステンレス製を選んでください。 |
直尺ストッパー
直尺とセットで使用し、深さ測定や端面からの測定をします。
特長
- ストッパーを固定して使用すると、同じ長さで多くのケガキ作業をする場合などに便利です。
使用方法
・直尺と一緒に使用することで、端面からの位置出しや、ケガキ作業にとても便利です。
・当て切り定規としても使用できます。
ここポイント! |
---|
・適合直尺サイズ(mm)を確認してください。 ・JISサイズの直尺のサイズに、製品形状を合わせて製造されています。 |
ココミテvol.2より参考