[2024/6/12公開]
Question
加工の幅が広がるようなボールエンドミルを教えて
汎用的なボールエンドミルだと加工が困難だったり効率的でなかったりする場合があります。特定の加工用など、加工の幅が広がるようなボールエンドミルがあれば教えて
Answer
汎用的なボールやロングネック以外に、知っていると加工の幅が広がるようなボールエンドミルを紹介します
例えば穴出口のバリ取りや首下部が干渉するオーバーハング形状などは、汎用のボールエンドミルでは加工困難です。その場合、球形ボールではアプローチできることがあります。このように知っていると加工の幅が広がるボールエンドミルを、以下に記載しますのでご参照ください。
(1) 球形ボール
特長:広い刃角度幅のロングネックボールエンドミルです
用途:深くアプローチが困難な曲面加工
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ
![有効刃角度幅 220°](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_01.png)
(2) きのこ型ボール
特長:焼きばめホルダに適したシャンクで、刃先交換式のように使用できかつ他の刃形状にも変更できます
用途:先端の細い焼きばめホルダによる深い曲面の高品質加工
![刃径>シャンク径+焼きばめホルダ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_02.png)
(3) 刃先剛性処理/側面刃無しタイプ
特長:側刃が無く高剛性高強度の刃先です
用途:高硬度鋼の曲面加工
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ
![側刃が無く剛性処理した刃先](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_03_02.png)
(4) 不等ピッチ
特長:不等リード・不等ピッチにより、優れた制振効果が期待できます
用途:ビビリを抑制した安定した高品質加工
![不等カーブ・不等ピッチ採用により、優れた制振効果を発揮します。](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_04_02.png)
(5) 高精度R
特長:品質バラつきが少ないR公差±3μmです
用途:金型などの高精度曲面加工
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル R精度±3μm/高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
![R±3μm](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_05_02.png)
(6) 3枚刃
特長:ビビリに強く高送りが可能な3枚刃です
用途:高精度曲面加工
![3枚刃](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_06_02.png)
(7) バックテーパ
特長:細い刃径(R≦1.75)ではバックテーパなので、コーナ加工の切削抵抗が低減します
用途:深い加工でのビビリを抑制した高品質加工
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
![バックテーパ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_07.png)
(8) レンズ形
特長:底刃が大きなRのレンズ形状です
用途:小径でありながらピックフィードを大きくとれる高効率加工
MLFH330 無限コーティングプレミアム 高能率レンズ形 3枚刃エンドミル
![大きなRのレンズ形状](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_08.png)
(9) バレル形
特長:大きなR形状で高効率加工が可能です
用途:壁面の高効率加工
VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル
![バレル形状](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_09_03.png)
(10) テーパーネック
特長:ネックがテーパ形状なので高剛性です
用途:深い加工でのビビリを抑制した高品質加工
MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
![テーパ形状高剛性ネック](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_10_02.png)
(11) 焼きばめ用
特長:刃長と全長が短く、焼きばめホルダに適したシャンク仕上げになっています
用途:焼きばめホルダでの加工
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ
![短い全長と高精度なシャンク仕上げ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_11_02.png)
(12) ステンレス加工用
特長:ステンレス加工に適した刃形状と、耐熱性・高硬度のTSコーティングです
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル ステンレス加工用/2枚刃/ショートタイプ
![TSCシリーズ超硬ボールエンドミル ステンレス加工用/2枚刃/ショートタイプ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_12_02.png)
(13) アルミ加工用
特長:摩擦係数が低く高硬度なDLCコーティングです
DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ
![DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_13_02.png)
(14) 銅加工用
特長:非鉄金属との親和性が低く凝着しにくいCrNコーティングです
CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ
![CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_14_02.png)
(15) 樹脂加工用
特長:樹脂加工に適した刃先形状です
![超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_15_02.png)
(16) グラファイト加工用
特長:高硬度なダイヤモンドコートにより高い耐摩耗性です
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃
![ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_16_02.png)
(17) 硬脆材加工用
特長:超硬合金などの硬脆材加工に最適なダイヤモンドコーティングポールエンドミルです
![DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル](/tech-info/sites/default/files/media/jp/j0171/j0171_17_02.png)