ボールベアリングの寿命のポイントである、回転体の自重による荷重が、ボールベアリングに加わることをベアリングの寿命の主原因は重力だった(寿命見積)で説明した。ここでは具体的な計算法について、重心位置の計算法と共に示す。
寿命計算モデルについて
図1に示すボールベアリング(型式6808)で支えられた回転軸受の寿命計算を上記の手順で行う。なお、軸受に加わる荷重の補正係数は1とする。
図1.計算例のモデル
※使用ベアリング6808 5.1kN(基本動定格荷重)

ラジアル荷重とスラスト荷重が加わる場合、両荷重によって同じ寿命を与えるような軸受の中心に作用する仮想荷重を動等価荷重という。この事例では、ラジアル荷重を動等価荷重と考える。
手順1:回転体の重量と重心位置の計算
表1
部品 | 形状 | 質量(kg) | 重心位置(mm) | 質量(kg)×重心位置(mm) |
---|---|---|---|---|
① | φ40 × 130 | 1.3 | 65 | 84.5 |
② | φ300 × 200 | 110.3 | 230 | 25369 |
③ | φ40 × 220 | 2.2 | 440 | 968 |
モデル全体合計 | 113.8 | 232.2 | 26421.5 |
- 重心位置=26421.5/113.8=232.2mm
図2.回転体の荷重等価図
※回転体(①②③を一体化)の重心位置(GT)に加わる全負荷荷重を軸受A、Bに分配し、負荷荷重を算出する

手順2:軸受の動等価荷重の計算
図2に示す計算例の等価図から軸受に加わる荷重は下記のように求めることが出来る。
- 軸受A=113.8(kgf) x 9.8 x 267.8/450=663.7(N)
- 軸受B=113.8(kgf) x 9.8 x 182.2/450=451.5(N)
手順3:ベアリングの寿命計算
ベアリングは、左右で同じ型式の製品を使用しているので、荷重の大きな数字を用いて、その寿命を計算する。
公式 L=(C/P)3 × 106 を用いて、基本動定格荷重C=5.1kN(5096N) 軸受にかかる荷重P=663.7N(最大)を代入する。
- L=(5096/663.7)3 × 106=7.73 × 106=4.57 × 108 回転
したがって、この計算例では、寿命は4.5億回転となる。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |