コンベヤ
- ベルトコンベヤ ミニベルトコンベヤ サン付ベルトコンベヤ カーブベルトコンベヤ ベルトコンベヤ 荷物をベルトの上に載せて自動的に運ぶ機械です。
- バラ物用コンベヤ バラ物を運搬するベルトコンベヤです。 急傾斜タイプ(サン付ベルト) バラ物用コンベヤには急傾斜に使用できるタイプもあります。
- シングルスプロケット ダブルスプロケット(シングルダブルスプロケット) モーターローラー シングルスプロケット 駆動コンベヤにおいて、チェーンにより駆動力を伝動するローラーです。
- モータープーリ プーリ内部にモーターと減速ギアを組み込んだ駆動ローラーです。 特長 主にベルトコンベヤにセットして使われます。 密閉構造で駆動部が内蔵されていますので、安全・清潔・静かで省スペースなコンベヤに仕上がります。給油などのメンテナンスも不要です。 ベルトコンベヤの駆動装置として使われます。
- ホイールコンベヤ ダンボールケースや板パレット積みの軽量物搬送コンベヤです。 特長 搬送物に合わせ、2列・3列…で使用します。 幅広ホイール(20mm幅)はダンボール箱でも底面を傷めません。 底面に出っぱりのあるものも運べます。 重荷重ホイールもあります。 ホイールガイド(横向き)としても使用できます。 使用するときに簡単に設置し、使用後も簡単に片付ける環境をつくれます
- ボールキャスターユニット ボールキャスターテーブル ボールキャスターユニット コンベヤラインでの方向転換やライン作業に使用します。
- ボールキャスター 上向用ボールキャスター 下向用ボールキャスター ボールキャスター 重量物の搬送を360°自在に行うキャスターです。
- 材質の種類 材質 特長 スチール スタンダードで安価です。サイズバリエーションも多くあり丈夫です。 ステンレス 水産業などの水を扱う所やクリーン度を必要とする場所に最適です。 アルミ 他のローラーコンベヤに比べ自重が軽いため、持ち運びがしやすく、運送業などに最適です。
- ローラーコンベヤ(フリーローラー) ローラーコンベヤ(落とし込み式) 伸縮コンベヤ ローラーコンベヤ(フリーローラー) 筒状のローラーの上に搬送物を載せて移動ができるコンベヤです。