チェーン
物を吊る・引っ張る・装飾する・係留するためのツールです。
特長
- チェーンは、物を吊る、引っ張る、装飾(車止めチェーンなど)、係留などさまざまな用途で使用されています。
![チェーン 特長](/tech-info/sites/default/files/inline-images/b0122_03_0.jpg)
リンクチェーン
最も汎用性のあるチェーンです。溶接してある強度の高いタイプと溶接なしの安価タイプがあります。「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
チェーンスリング用リンクチェーン
産業用としてクレーン作業に使用する特殊合金鋼製です。
マンテルチェーン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ビクターチェーン
複雑な曲げ形状でJIS規格品は船舶用としても使用されます。
ボールチェーン
よりもどし機能があり、ねじれません。
材質と用途
ステンレス製 | 接耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用できます。 |
---|---|
スチール製 | 強度があります。 |
チタン製 | 軽くて強く、しかも耐食性に優れています。 |
アルミ製 | 非常に軽く、耐食性に優れています。 |
銅・黄銅製 | 熱と電気の良導体です。素材を活かし装飾用としても用いられます。 |
超合金性 | 高温での耐食性に優れています。 |
豆知識 ステンレス鋼とは |
---|
SUS304・SUS316ステンレス鋼とは鉄の6大元素と、クロム・ニッケルの合金で、サビにくい鋼と表現されています。ステンレス鋼は、表面に「酸化被膜」という薄い膜を形成し、それが安定して変化しない状態を保っています。SUSと書き、呼びとしては「サス」「エス・ユー・エス」と呼ばれています。SUS304は18%のCrと8%のNiを含むステンレス鋼で、通常“ジュウハチ・ハチ”と呼ばれています。SUS316は18%のCrと12%のNiを含みそれにモリブデン(MO)を添加して耐食性、耐孔食性をさらに向上させたステンレス鋼です。 |
ここポイント! |
---|
・使用荷重(kN)を確認してください。 ・使用目的に応じた形状を選択してください。 ・材質を選択してください。 ・チェーンのピッチ(P)、線径、長さを確認してください。 |
ココミテvol.2より参考