旋削 チップ 材質案内
材質領域図
材質案内
材種名 | 母材 | コート | 用途 | 特長 |
---|---|---|---|---|
MK1000 | 超硬 | CVD | 鋼加工用、ブレーカを選択することで仕上~粗加工に対応 | 耐摩耗性を強化した長寿命の 鋼加工向け材種 |
MC1063 | 超硬 | CVD | ステンレス・鋼加工用、ブレーカを選択することで仕上~粗加工に対応 | 耐溶着性・耐摩耗性に優れる 鋼・ステンレス加工向け材種 |
MTM20 | 超硬 | PVD | 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の中切削に最適 | 断続加工における対欠損性と、 鋼以外も削れる汎用材種 |
SXR10 | 超硬 | - | 鋼加工用、仕上加工に対応 | 耐摩耗性に優れた汎用材質 |
SXR20 | 超硬 | - | 鋼加工用、中切削加工に対応 | 靭性に優れた汎用材質 |
VC625 | サーメット | - | ステンレス・鋼加工用、 仕上~軽切削加工に対応 |
靭性と耐熱衝撃性を高めて 苛酷な使用に耐える高靭性材質 |
旋削用チップ 材種対照表
被削材分類 | ミスミ | 三菱 マテリアル |
住友電工 | タンガロイ | 京セラ | 三菱日立 ツール |
日本特殊 陶業 |
サンドビック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(鋼) | MK1000 | MC6015 MC6025 UE6110 UE6020 UE6035 UH6400 |
AC8025P AC820P |
T9115 T9125 |
CA515 CA5515 CA525 CA5525 CR9025 |
CA515 CA5515 CA525 CA5525 CR9025 |
TM1 VM1 CP7 QM3 |
GC4325 GC4225 |
M (ステン レス) |
MC1063 | MC7025 MP7035 US735 VP15TF VP20MF MS6015 |
AC6030M AC6040M AC630M AC830P AC1030U |
AH725 T6130 T6030 AH630 AH645 |
CA6515 CA6525 |
GM8035 GX30 |
QM3 TM4 DT4 DM4 |
GC1515 GC2015 GC2025 GC2035 |
記載内容は、各社の承認を得たものではありません。