アンギュラ玉軸受と深溝玉軸受を用いたスピンドルにおける、ボールベアリングの軸方向のガタを取る、皿ばね構造について、皿ばねのばね強さ計算法と共に説明する。
図1.皿ばねの外観写真

軸方向と半径方向の荷重を受けるアンギュラ玉軸受の組み合わせ軸受と半径方向の荷重を受ける深溝軸受を両端に配置した高精度回転を行う回転体の構造は前ページに示した通りであるが、軸方向のガタをばねを用いて除去する方法を図2に示す。
図2.ばねにより軸方向のガタを取る回転体の構造

この構造は組み合わせアンギュラ玉軸受の外輪とハウジングの間に皿ばねを配置し、このばねを目的とする荷重が発生するよう変位させて、その荷重で外輪を常に押し、この荷重をガタ取りの荷重とする。この構造では、このばね力以上の力が回転軸の同方向に加わった場合、 変位が発生することになる。
皿ばねの外観写真を図1に、その仕様を図3に示すので、この中からべアリングのサイズに合わせ、期待する仕様荷重を発生する、皿ばねの個数と軸方向寸法をきめればよい。
図3.皿ばねの寸法他諸元値
重荷重用 H | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 Da |
内径 Di |
板厚 t |
板厚 t' |
たわみ h |
全 長 H。 |
f=0.25h | f=0.5h | f=0.75h | f=h | ||||||||
P | f | δⅡ | P | f | δⅡ | P | f | δⅡ | P | f | δⅡ | ||||||
25 | 12.2 | 1.6 | 0.55 | 2.15 | 127 | 0.138 | 47.2 | 247 | 0.275 | 99.2 | 361 | 0.413 | 156 | 473 | 0.55 | 218 | |
28 | 14.2 | 1.6 | 0.65 | 2.25 | 126 | 0.163 | 41.2 | 242 | 0.325 | 87.8 | 351 | 0.488 | 140 | 456 | 0.65 | 197 | |
31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 142 | 0.175 | 38.6 | 272 | 0.35 | 82.1 | 395 | 0.525 | 131 | 514 | 0.7 | 184 | |
35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 190 | 0.2 | 39.5 | 365 | 0.4 | 85 | 530 | 0.6 | 135 | 689 | 0.8 | 190 | |
40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 239 | 0.225 | 39.9 | 458 | 0.45 | 84.9 | 664 | 0.675 | 135 | 863 | 0.9 | 190 | |
45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 283 | 0.25 | 38.7 | 543 | 0.5 | 82.3 | 788 | 0.75 | 131 | 1025 | 1 | 185 | |
50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 435 | 0.275 | 42.9 | 840 | 0.55 | 90.7 | 1224 | 0.825 | 143 | 1599 | 1.1 | 201 | |
56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 423 | 0.325 | 37.1 | 806 | 0.65 | 79.6 | 1163 | 0.975 | 127 | 1506 | 1.3 | 181 | |
63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 550 | 0.35 | 39.2 | 1055 | 0.7 | 83.4 | 1531 | 1.05 | 133 | 1991 | 1.4 | 187 | |
71 | 36 | 4 | 3.75 | 1.6 | 5.6 | 783 | 0.4 | 33.5 | 1470 | 0.8 | 73 | 2092 | 1.2 | 119 | 2729 | 1.6 | 186 |
80 | 41 | 5 | 4.7 | 1.7 | 6.7 | 1246 | 0.425 | 38.9 | 2376 | 0.85 | 83.1 | 3425 | 1.275 | 133 | 4487 | 1.7 | 204 |
90 | 46 | 5 | 4.7 | 2 | 7 | 1195 | 0.5 | 32.7 | 2248 | 1 | 71.1 | 3199 | 1.5 | 115 | 4165 | 2 | 176 |
100 | 51 | 6 | 5.6 | 2.2 | 8.2 | 1842 | 0.55 | 36.2 | 3433 | 1.1 | 78.2 | 4909 | 1.65 | 126 | 6404 | 2.2 | 195 |
重ねて使用する場合、その重ね方によって、ばね定数を算出しなければならない図4にばね定数の算出法を示している。
図4.皿ばねの重ね形状とばね定数
皿ばね重ね状態 | ばね定数(N/mm) |
---|---|
![]() |
K |
![]() |
K/2 |
![]() |
2K |
参考とした資料
- ・
- 株式会社東京発条制作所「皿ばね(8)標準寸法と荷重(東発の標準ばねシリーズ規格表取扱説明書)」
https://jp.c.misumi-ec.com/book/THT1_02/digitalcatalog.html?page_num=83
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |