本記事では、ベアリングと滑り軸受の違いを解説し、ベアリング2種類の特徴を解説する。
ベアリングと滑り軸受の違い
ベアリングと滑り軸受には図1に示すような違いがある。
図1.転がり摩擦と滑り摩擦

表1で示す通り ベアリングは、回転軸の回転に合わせて複数個の転動体が回転する。
表1.ベアリングと滑り軸受の違い
ベアリング![]() |
滑り軸受![]() |
|
転動体 | 玉(球体)、ころ(円柱) | 無し |
---|---|---|
メーカー互換性 | 有り | 無し |
許容荷重 | 大きい | 同径のベアリングより大きい |
摩擦係数 | 0.0010~0.0015 | 0.07~0.15 |
取付け外径 | 大きい | 同径のベアリングより小さい |
転動体には、玉やころを使用している。転動体は点や線で接触するため、面で接触する滑り軸受より摩擦係数が小さい。国際的に製品寸法が規格されているので、メーカー互換性があることが特徴である。ただし転動体の加工精度のばらつきにより、滑り軸受と比較すると滑らかな回転が得られない 。取付け外径が大きいので、取付けスペースに制限があると選定が難しくなる。ベアリングは、転動体の形状で「ボールベアリング(玉軸受)」「ローラベアリング(ころ軸受)」の2種類に分類される。 表1で示す通り 滑り軸受に転動体は無い。 ベアリングが回転軸の動きを転動体で受けるのに対し、滑り軸受は材質の滑りで軸の動きを受ける。ベアリングと比較すると、構造がシンプルなため壊れにくい。滑り軸受に国際規格は無く、メーカーによって径・長さ・厚みが異なる。軸と軸受が面接触するため、摩擦係数が大きい。 また取付け外径が、同径のベアリングより小さいため取付けスペースが小さくて済む。
ボールベアリング(玉軸受)の特徴
ここでは、ボールベアリング(玉軸受)の特徴について解説する。
ボールベアリングのメリットは以下の3点である。
- ・高速回転に適している
- ・回転元の負荷が少ない
- ・ラジアル荷重用は価格が安価
最大のメリットは、高速回転に適していることだ。転動体が球体で、接触面積が少ないことにより高速回転に適している。
接触面積が少ないことで、回転元 への負荷が軽減できる。さらにラジアル荷重用のボールベアリングは、ローラベアリングと比較すると安価である。
逆にデメリットは以下2点である。
- ・高負荷荷重に適していない
- ・スラスト荷重用は価格が高価
デメリットは、転動体が玉の頂点で接触しているので高負荷荷重に適していない。また、スラスト荷重用はローラベアリングと比較すると高価である。高負荷荷重で選定する場合は、ローラベアリングを選定する。
ローラベアリング(ころ軸受)の特徴
ここでは、ローラベアリングの特徴について解説する。
ローラベアリングのメリットは以下の2点である。
- ・高負荷荷重に適している
- ・スラスト荷重用は価格が安価
最大のメリットは、高負荷荷重に適していることだ。転動体が円柱状のころなので、接触面積が大きい。これにより高負荷荷重に適している。またスラスト荷重用は、ボールベアリングより安価であるのもメリットである。
逆にデメリットは以下の3点である 。
- ・高速回転に適していない
- ・ラジアル荷重用は価格が高価
- ・回転元 への負荷が大きい
最大のデメリットは、転動体の接触面積が大きいため、高速回転に適していないことである。さらに接触面積が大きいことで、回転元にかかる負荷が大きい。また、ラジアル荷重用はボールベアリングより高価である。
高速回転で選定する場合は、ボールベアリングを選定する。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |