ボールベアリングの寿命のポイントである、回転体の自重による荷重が、ボールベアリングに加わることを部品の重量からわかるベアリング寿命計算例:遠心力がある場合(寿命見積)で説明した。ここではモーメント荷重がある場合の計算法を示す。
寿命計算モデルについて
図1に示すボールベアリング(型式6006)で支えられた回転体にモーメント荷重が図示するように作用する時のベアリングの寿命の計算を上記手順で行う。なお、軸受に加わる荷重の補正係数は1とする。
図1.計算例のモデル
※使用ベアリング6006 13.2kN(基本動定格荷重)

手順1:回転体の重量とモーメント力の計算
モーメント荷重は重心を中心に作用するので、下記のようになる。
- M=294 (N) x 0.1 (m) x 2 = 58.8 N・m
上記モーメントから軸受AおよびBにかかる荷重は軸受間距離0.4mを用いて以下の通り算出される。
- Fam=Fbm=58.8/0.4=147N
図2.回転体の荷重等価図
※回転体の重心位置(GT)に加わる全負荷荷重を軸受A、Bに分配し、負荷荷重を算出する

手順2:軸受の動等価荷重の計算
軸受に加わる動等価荷重は、FaとFbは等しく下記のようになる。
- Fa=Fb=147+30.4=177.4N
手順3:ベアリングの寿命計算
ベアリングは、左右で同じ型式の製品を使用しているので、荷重の大きな数字を用いて、その寿命を計算する。公式 L=(C/P)3 × 106 を用いて、基本動定格荷重C=13230N 軸受にかかる荷重P=177.4N(最大)を代入する。
- L=(13230/177.4)3 × 106=74.583 × 106=4.1 × 1011 回転
したがって、この計算例では、寿命は0.4兆回転となる。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |