チェーンスリング・チェーンスリング金具
荷の吊り金具にかけたり、直接巻きつけたりして荷を吊り上げる吊り具です。
特長
- チェーンは自在性に優れ、適切な金具類でスピーディーかつ確実な吊り荷作業が行えます。
- さまざまな金具類の組み合わせと、チェーンの本数(1本、2本、3本、4本)によって使用目的に合わせて選べます。
- 荷の吊り金具にかけたり、荷に直接巻きつけたりして、チェーンブロックなどで荷を移動します。
吊り方と使用荷重一覧
(単位:t)
吊り方\ チェーンの 線径(mm) |
金具掛け | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1本吊り | 2本吊り | 3本吊り 4本吊り | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | ||
5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.71 | 0.5 | 1.25 | 1.0 | 0.71 |
6.3 | 1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
8.0 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.8 |
10.0 | 3.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 8.0 | 6.3 | 4.5 |
12.5 | 5.0 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 12.5 | 10.0 | 7.1 |
16.0 | 8.0 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 11.2 |
20.0 | 12.5 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 32.0 | 25.0 | 18.0 |
吊り方\ チェーンの 線径(mm) |
直巻き掛け | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1本吊り | 2本吊り | 4本吊り | チョーク 吊り |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | |||
5.0 | 0.36 | 0.8 | 0.71 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.36 | 1.25 | 1.0 | 0.71 | 0.9 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
6.3 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.25 | 1.25 |
8.0 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 2.0 |
10.0 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 8.0 | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 3.2 |
12.5 | 3.6 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 3.6 | 12.5 | 10.0 | 7.1 | 9.0 | 7.1 | 5.0 | 6.0 |
16.0 | 5.6 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | 20.0 | 16.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 8.0 | 8.0 |
20.0 | 9.0 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 9.0 | 32.0 | 25.0 | 18.0 | 22.4 | 18.0 | 12.5 | 12.5 |
(注1)※印の吊り方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調節用など)の使用荷重は上表の70%となります。
※印の吊り方以外の場合は減率する必要はありません。
(注2)チェーンスリングを以下の条件で使用する場合は使用荷重の約80%(20%減率)で使用してください。
①常時、定格に近い荷重での使用 ②使用中に振動が作用する環境 ③自動ラインに組み込んでの使用
ここポイント! |
---|
・吊り荷の荷姿を確認してください。 →金具掛け、または直巻き掛けや吊り本数を選んでください。 ・吊り荷の重量(t)を確認してください。 →吊り角度によりチェーン線径(mm)を選んでください。 ・吊り荷の大きさを確認してください。 →チェーンの長さ(m)を計算してください。 ・スリングタイプ(ピンタイプ、アイタイプ)や金具種類を確認してください。 ・フックの形状を選んでください。 |
ココミテvol.2より参考