配管保護テープ
熱気が通る配管に巻き付け、温度変化を軽減するテープです。
特長
- 熱気が通る配管の場合、人体が触れても火傷などの事故を防ぎます。
※このテープには粘着剤は使用していません。ホースバンド、針金などで固定してください。
カーボンテープ |
|
・柔軟な感触で細い配管や狭いスペースにも容易に施工できます。 ・ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。 ・使用温度範囲は200℃までです。 |
---|---|---|
シリカテープ |
|
・シリカ繊維を使用しています。 ・耐熱衝撃に優れ、急熱急冷にも耐えられます。 ・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 ・高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材その他の高温箇所で使用します。 ・使用温度範囲は1000℃までです。 |
セラミック クロステープ |
|
・セラミック繊維に有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強されています。 ・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 ・燃焼作業排気ダクトの断熱材、その他高温箇所で使用します。 ・使用温度範囲は400℃までです。 ・瞬間耐熱温度は900℃です。 |
ガラステープ |
|
・断熱性、柔軟性に優れています。 ・アスベストテープの代替品として使われます。 ・船舶、自動車、オートバイプラント、ゴムホース被膜ボイラーパッキン、鋼管用断熱材などで使用します。 ・使用温度範囲は550℃までです。 |
ここポイント! |
---|
・使用する配管の温度に合わせて、使用温度範囲(℃)を確認してください。 ・テープの幅(mm)、厚み(mm)を確認してください。 ・用途に合わせてタイプ(種類)を選んでください。 (シリカテープ、セラミッククロステープ、ガラステープ、カーボンテープなど) |
ココミテvol.2より参考