水道配管用品
用途に応じてさまざまな水栓・水道用パーツがあります。
水栓ハンドル内パッキン(13用)
特長
- ハンドルの下から水漏れする際、取り替えるパッキンです。
ここポイント! |
---|
・パッキンの外径を確認してください。 ※呼び13と呼び20では大きさが違います。 13用…パッキン外径φ22.5 20用…パッキン外径φ30.0 |
水道用ゴム付ケレップ(13用)
特長
- 蛇口の先端から水漏れする際、取り替えるパッキンです。
ここポイント! |
---|
・口径を確認してください。 ※ケレップ外径14.5および15ミリ ↓ JIS品13(規格品13)が一般的です。 |
自在パイプ取付パッキン(13用)
特長
- 本体とパイプの間から水漏れする際、取り替えるパッキンです。
ここポイント! |
---|
・パイプ口径を確認してください。 |
ねじ込みソケット
特長
- 壁面から水栓を取り付ける時に使用します。
ここポイント! |
---|
・ねじサイズ×長さ(mm)を確認してください。 (13×10、13×15…など) |
給水栓プラグ
使用しなくなった配管をふさぐためのプラグです
特長
- 取り付ける際は給水栓プラグのねじ部分にシールテープをしっかり巻きつけてください。
ここポイント! |
---|
・取り付けねじ径を確認してください。 |
フレキパイプ用フクロナット
特長
- 巻物のフレキパイプから定尺サイズを作る際に使用します。
ここポイント! |
---|
・適用パイプ外径(mm)を確認してください。 ※φ16とφ16.8mmの2サイズあります。 |
給湯器ニップル
取り付けねじ径を変換するニップルです
特長
- 給湯器回りなどで使用します。
ここポイント! |
---|
・取り付けねじ径を確認してください。 ※家庭用水栓の取り付けねじ径は一般的に13mmです。 |
水栓止め
特長
- 水栓工事中、水栓ソケット・継手などを仮止めするプラグです。
ここポイント! |
---|
・取り付けねじ径を確認してください。 ・シールテープを使用してください。 |
VP・VU管兼用目皿
排水口用の金具です。
特長
- ゴミの流入を防ぎ、排水のみを流します。
- フタはねじ止めになっています。
VP・VU管兼用ツバヒロ掃除口
特長
- 排水管がつまった時、掃除をするための点検口です。フタはねじ止めになっています。パッキン入りの物は防臭効果があります。
豆知識 VP・VU管とは? |
---|
VP管・VU管とは排水用塩化ビニール管のことです。 VU管は、VP管より肉薄に作られています。同じ外径サイズでも口径が大きい作りになっています。 |
ここポイント! |
---|
・サイズ(内寸×外寸×高さ)(mm)を確認して選んでください。
|
ココミテvol.2より参考