接地用アクセサリー
静電気対策製品を接地するためのアクセサリーです。

特長
- 導電性床材や導電性テーブルマット、リストストラップを正しく接地させます。

動作と帯電電位
人体の動作 | 人体の帯電電位 (kV) |
---|---|
ナイロンカーペットの上を歩行 | 2.0~2.5 |
ソファーから立ち上がる | 3.5~4.5 |
ナイロンカーペットの上ですり足移動 | 4.5 |
ポリエステル作業服の脱衣 | 4.0~4.5 |
アクリルセーターの脱衣 | 4.5~5.0 |
アクリル毛布の折りたたみ作業 | 5.0~6.0 |
【注意事項】
・静電気対策製品を正しく機能させる、電子機器・デバイスを静電気から守るためには、正しく接地することが必要です。
・接地自体に不安がある際は、資格のある電気技術者に接地有効性をご確認ください。
豆知識 静電気の発生メカニズム |
---|
静電気は物体表面の接触と分離、変形、イオンの付着、放射能、変態、化学変化などの要因で、どのような場所にでも発生します。はく離帯電と摩擦帯電が主なトラブルの原因となります。 はく離帯電とは… 摩擦帯電とは… その他の帯電 |
ここポイント! |
---|
・導電性床材や導電性テーブルマット自体が接地されている(アースが取れている)ことをご確認ください。 ・導電性床材や導電性テーブルマットの厚み・相性などをご確認ください。 |
ココミテvol.2より参考