針金
結束するためのツールです。
特長
- 針金・ワイヤと呼ばれ、さまざまな物の結束、固定に使われます。
用途
園芸用、工作用、結束用があります。
針金を加工したものに、有刺鉄線などがあります。
スチール製 | ナマシ鉄線に、均一な亜鉛メッキを施したもので、一般的には家庭菜園など幅広く使用されます。 | ![]() |
---|---|---|
ビニール被膜製 | ナマシ鉄線に硬質塩化ビニールを均一に被膜したもので、園芸などに幅広く使用されています。 | ![]() |
ステンレス製 | サビに強く耐久性に富んでいます。 | ![]() |
銅製 | 軟らかく作業性に優れ、耐食性、伝導性、伸延性、圧延性に優れています。 | ![]() |
アルミ線 | 軟らかくて加工がしやすく、腐食に強いです。 | ![]() |
ワイヤ番手一覧表
番手 | ミリ表示 | 番手 | ミリ表示 | |
---|---|---|---|---|
#8 | 4.0~3.9mm | #20 | 0.90~0.85mm | |
#10 | 3.2~3.1mm | #22 | 0.70~0.66mm | |
#12 | 2.6~2.5mm | #24 | 0.55~0.52mm | |
#14 | 2.0~1.9mm | #26 | 0.45~0.42mm | |
#16 | 1.6~1.5mm | #28 | 0.35~0.33mm | |
#18 | 1.2~1.1mm | #30 | 0.30~0.29mm |
カラーワイヤ番手一覧表
番手 | ミリ表示 | 芯径(ミリ表示) |
---|---|---|
#8 | 4.0~3.9mm | 3.2~3.1mm |
#10 | 3.2~3.1mm | 2.6~2.5mm |
#12 | 2.6~2.5mm | 2.0~1.9mm |
#14 | 2.0~1.9mm | 1.6~1.5mm |
#16 | 1.6~1.5mm | 1.2~1.1mm |
#18 | 1.2~1.1mm | 0.90~0.85mm |
#20 | 0.90~0.85mm | 0.70~0.66mm |
材質別安全荷重一覧
針金 安全荷重 | 真鍮線 安全荷重 | 銅線 安全荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | 約・kg | 番手 | 約・kg | 番手 | 約・kg | 番手 | 約・kg |
#8 | 225 | #16 | 35 | #14 | 40 | #14 | 40 |
#10 | 150 | #18 | 25 | #16 | 30 | #16 | 25 |
#12 | 100 | #20 | 13 | #18 | 15 | #18 | 15 |
#14 | 60 | #22 | 8 | #20 | 9 | #20 | 8 |
#22 | 5 | #22 | 5 |
【注意事項】
荷重がかかる場合は安全荷重を参考にしてください。
豆知識 針金のサイズ表記について |
---|
大抵は10×15などと表され10は線の太さ、15は長さとなります。線の太さは、線径(針金の断面の直径)か番手で表されます。番手は「#10」のようにシャープと数字で表される場合があります。 |
ここポイント! |
---|
・材質を選択してください。 ・線径(番手)を選択してください。 |
ココミテvol.2より参考