ベルト・プーリ
機械から機械へ動力を伝動するものです。
使用方法
Vベルト | ![]() |
プーリ断面図![]() |
農業、土木機械、スクーターの無段変速機などに使われています。![]() |
---|---|---|---|
丸ベルト | ![]() |
プーリ断面図![]() |
小型の機械、玩具などの小動力の伝動に使われています。![]() |
歯付ベルト | ![]() |
プーリ断面図![]() |
エンジンの部品であるタイミングベルトとして使われ、歯が付いているのでスリップを防げます。![]() |
平ベルト | ![]() |
プーリ断面図![]() |
ベルトコンベヤやターンテーブルに使われています。![]() |
Vリブドベルト | ![]() |
プーリ断面図![]() |
平ベルトの柔軟性とVベルトの強い摩擦力の利点を合わせ持っています。自動車の補機類に使用されます。![]() |
豆知識 種類 |
---|
ベルトはプーリの三角幅によってA(12.5mm)、B(16.5mm)に分かれています。タイミングベルトなどの特殊ベルトもあり、多くの種類があります。 |
ここポイント! |
---|
・ベルト・プーリの形状と材質を確認してください。 ・使用温度を確認してください。 ・軸穴、キー溝寸法を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考