帯ノコ盤(コンターマシン)
帯ノコで板金を切断するための工作機械です。

特長
- 丸ノコと比較して材料と刃が接触する面積が小さく、切削抵抗が小さいので直線切りはもちろん、曲線切りもできます。
- 鉄鋼、鋳物切断、金型製作、板金、ゴム、布、プラスチック、合成樹脂、皮革製品の加工に適しています。

ここポイント! |
---|
・切断能力を確認してください。(厚み×奥行) ・テーブル寸法やテーブル傾斜の有無など確認してください。 ・コンターマシン用ブレードの取り付けには溶接機が必要です。 ・ブレードの選定は材質と幅と厚みと山数が必要です。 |
丸ノコ精密切断機
切断精度が必要な場合の切断機です。

特長
- アルミフレームなどの切断精度が必要な材料を切断する場合に使用します。切断面がきれいなので仕上げ加工の必要がありません。
手前にズラして切ります。安全に使えます。
ここポイント! |
---|
・加工物の材質・大きさによって丸ノコの種類を選んでください。 材質例) 超硬チップ・ハイス・砥石など ・切断材の断面寸法によって丸ノコの外径を選んでください。 例) φ305・φ405など ・切断材の肉厚によって丸ノコの刃数を選んでください。 例) 薄肉なもの φ405×120枚刃 厚肉なもの φ405× 80枚刃など |
メタルソー切断機
丸ノコで金属を切断する機械です。
特長
- 正確な寸法精度で切断できます。火花・粉じんがおきず、切断面に焼けが入りません。バリやカエリもほとんど発生しません。
- ターンテーブルを回転させることで角度切断もできます。
角度切断とは
下記の図のような切断です。
切断中は水溶性潤滑油を使用します。これにより刃物を冷却して刃物寿命を伸ばします。

メタルソーについて

特長
- メタルソーとは、金属製の丸ノコ刃のことです。切断機にセットして使用します。
- 丸棒・アングル・角パイプなど一般鋼材の切断に適しています。切断材に応じて、外径サイズ、ピッチの確認が必要です。
- 鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に使用します。
ここポイント! |
---|
・用途に合わせて切断能力とタイプ(機種)を選んでください。 |
高速切断機
切断砥石にてステンレス・鋳鋼・一般鋼材などの切断ができます。
切断時間が速く、安価に金属類を切断できます。
特長
- ステンレス・一般鋼材の寸法切りや鋳鋼・鋳物の湯口切断、ワイヤーロープなどを高速で切断します。
- 特殊鋼の熱処理前後の材料を変質することなく切断可能な機種もあります。
切断機の体系図

【注意事項】
危険または有害な業務に認定されており、「自由研削砥石取り替え試運転作業」として労働安全衛生法に基づく特別教育が必要です。
角度切り切断機

特長
- テーブルが0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断可能です。
- ハンドル操作により自由な角度で切断が可能です。

豆知識 左バイス・右バイスとは |
---|
左バイス…切断物を左側でつかみ、バイスの右側で砥石により切断するもの。 右バイス…左バイスの反対で切断物を右側でつかみ、バイスの左側で切断するもの。 包丁でものを切るときをイメージするとわかりやすいと思います。どちらの手でものをつかんでいるかということです。 |
ここポイント! |
---|
・使用する砥石の径(φ)を確認してください。 ・モーター出力(kW)を確認してください。 ・電源(単相用・三相用)を確認してください。 ・バイスの開き(mm)を確認してください。 ・右バイスか左バイスかを確認してください。 (通常は左バイス) |
ココミテvol.2より参考