工場で角度、半径、厚さや隙間などの度量を便利に測定する道具として、標準ゲージがあります。これらの材料は、次の条件を備えたものを選定しています。
- [a]
- 材料の組織が安定して、経年変化がなく安定している。
- [b]
- 硬度が高く、耐摩耗性がある。
- [c]
- 温度による変形誤差が少ない。
- [d]
- 耐食性、耐しゅう性がある。
(1)角度ゲージ
- 角度の単位はSI単位では、1ラジアン(rad)、JISではSI単位と併用して度(°)、分(′)、秒(″)が使用できる。π(rad)=180°
- 角度の測定は、目盛円板で直読する直接法と、寸法値から算出する間接法がある。
- 長さ測定の場合のブロックゲージに相当するゲージに角度ゲージがある。
![【写真1】60°角度ゲージ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/c1259/211_1.gif)
![【写真2】角度ゲージセット](/tech-info/sites/default/files/media/jp/c1259/211_2.gif)
(2)その他のゲージ類
![【写真3】Rゲージ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/c1259/211_3.gif)
左側:凹形状のRゲージ
右側:凸形状のRゲージ
![【写真4】ねじピッチゲージ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/c1259/211_4.gif)
異なるねじピッチのゲージを相手のねじに押し当て、一致したゲージからピッチを読取る。
![【写真】シックネスゲージ](/tech-info/sites/default/files/media/jp/c1259/211_5.gif)
複数枚のゲージを組合わせ、厚さや隙間の寸法を確認するためのゲージ