ケーブルカッター
電線ケーブルを切断する工具です。
銅やアルミ素材の電線の切断に。
ケーブルの種類について
IV線 | 最も一般的な屋内配線用絶縁電線。 | ![]() |
---|---|---|
VA・VVF線 | 屋内配線などに多く使われている2芯や3芯の被膜ケーブル。 | ![]() |
VCT線 | ビニールキャプタイヤケーブル。2芯・3芯・4芯などの被膜ケーブル。 | ![]() |
VVR線 単芯 | 屋内配線などに多く使われている被膜ケーブル。 | ![]() |
VVR線 3芯 | 屋内配線などに多く使われている被覆ケーブル。 | ![]() |
CV線 単芯 | ポリエチレンを絶縁体として電線に巻いて強化したもの。 | ![]() |
ハンディーケーブルカッター
ハンディーケーブルカッターラチェットタイプ
【注意事項】
・銅やビニールなど柔らかい材質を切るため、鉄線鋏などに比べ刃先は少し鋭利になっています。そのため鉄線は切れません。
・電線の単位は(mm2)で表示します。これは導体部分の断面積を表すもので、同じ電線サイズでも電線の種類などにより仕上がり外径は異なりますので、工具の選定の際はご注意ください。
・通電状態のケーブルには使用しないでください。
・通電の可能性のあるケーブルをどうしても切断しなければならない場合は絶縁タイプのケーブルカッターをご使用ください。
ここポイント! |
---|
・切断する電線の種類とサイズを確認してください。 |
手動油圧式カッター
油圧の力でワイヤ、電線、鉄筋などを切断するカッターです。
![手動油圧式カッター](/tech-info/sites/default/files/inline-images/c0051_13.png)
特長
- 太く硬いケーブルやワイヤを油圧の力で早く楽に切断します。
- 高所や足場の悪い所でもバランス良くスムーズに切断できます。
電線、ワイヤの寸法切りや撤去などで使用します。
![手動油圧式カッター 使用例](/tech-info/sites/default/files/inline-images/c0051_14.png)
電動油圧式カッター
電動(充電式)のものもあります。
![電動油圧式カッター](/tech-info/sites/default/files/inline-images/c0051_15.png)
特長
- 油圧ポンプをモーターで作動させることで、より簡単に切断します。
- 電動油圧カッターには、ケーブルカッター、ワイヤカッターなどがあります。
メンテナンス方法
使用後は洗い油などで切断カスなどを取り除いてください。
【注意事項】
・より線用のカッターではワイヤや丸棒は切断できません。
・サイズ、材料の選定ミスをすると刃こぼれ、刃折れ、油漏れが生じるので注意してください。
ここポイント! |
---|
・切断材料の種類と材質を確認してください。 種類:ワイヤロープ・丸棒・より線など。 材質:軟鋼・アルミなど。 ・切断材料の外径寸法(φ)を確認してください。 ・用途に合わせて、手動式か電動式かを確認してください。 |
ココミテvol.2より参考