プラグ・コンセント
配線とコードとの接続やコード相互の接続に使う差し込み接続器です。
特長
- 使われる電圧によって使い分けされており、さまざまな形状があります。
用途
電力配給の接続器として幅広く使われています。

用途 \ 分岐回路 | 15A | 20A 配線用遮断機 | 30A | |
---|---|---|---|---|
単相100V | 接地極付 | ![]() 125V 15A |
![]() 125V 20A |
|
接地極なし | ![]() 125V 15A |
![]() 125V 20A |
||
単相200V | 接地極付 | ![]() 250V 15A |
![]() 250V 20A |
![]() 250V 30A |
接地極なし | ![]() 250V 15A |
![]() 250V 20A |
![]() 250V 30A |
|
三相200V | 接地極付 | ![]() 250V 15A |
![]() 250V 20A |
![]() 250V 30A |
接地極なし | ![]() 250V 15A |
![]() 250V 20A |
![]() 250V 30A |
・の差し込み穴は、2個同一寸法なので、接地側極を区別するときは、注意してください。
・太い線で示した記号は、接地側極として使用するものを示します。
・本表は標準的なコンセントの選定例を示したものです。
・表に記載のないコンセントを使用する場合は、他のコンセントと誤用のないようにしてください[電気用品安全法、JIS C 8303(配線用差込接続器)または日本配線器具工業会規格などの適切なものを選択してください]。
豆知識 電気工事の規定 |
---|
・配線器具は特定電気用品に指定されており、国が認定した検査機関で適合性検査を受け、適合証明書をもらい、所定の表示を行わなければいけません。(PSEマーク) ・電気工事は基本的には有資格者(電気工事士)でないとできません。しかし電気工事士法施工令第一条に(軽微な工事)の定義があり、軽微な工事については、資格者でない人でも、できるようになっています。 |
極性または接地極を有するコンセントについて
極性を有するコンセントは、器具の接地側刃受に接地側電線を、電圧側刃受に電圧側電線を正しく接続することが義務的事項となりました。
コンセントの接地極および接地用端子には、接地電線を正しく接続することが義務的事項となりました。
【注意事項】
信頼性の高い接続をするために結線の際は適用圧着端子の使用を推奨しています。
ここポイント! |
---|
・電流(A)・電圧(V)の確認をしてください。 ・プラグ・コンセントの形状を確認してください。 ・適用電線の確認をしてください。 |
ココミテvol.2より参考