回転灯
強力な閃光の回転で、周囲に注意喚起します。

特長
- 各種自動機や制御盤など工場内での異常報知のほか、看板のアイキャッチや駐車場での車両の出入庫の際の注意喚起など幅広い用途で使われています。

小型回転灯

特長
- 幅広い用途に対応している小型回転灯です。
- 振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命・高耐久性に優れています。
豆知識 用途による色分け
回転灯を車両に装備する場合は、用途により次のように規定されています。
色 | 種類 |
---|---|
赤色 | 警察、消防などの緊急自動車 |
黄色 | 国土交通省などによる道路維持作業用自動車 |
緑色 | 大型の道路運送用自動車 |
青色 | 地域住民などによる自主防犯活動用自動車 |
紫色 | 停止中の自動車(追突防止のため) |
ここポイント!
- 定格電圧(DC24V、AC100Vなど)を確認してください。
- サイズを確認してください。
- 色(赤、黄、緑、青など)を確認してください。
- 光源(白熱電球、ハロゲン電球、LED)を確認してください。
- 用途(工場設備、自動車、ポータブルタイプ)に合わせて選んでください。
LED積層信号灯
機械の稼働状況などを多彩な色で表示します。
特長
- 工作機械や半導体製造装置など各種自動機の稼働状況を表示する信号灯です。
- 緑色は運転中、赤色は異常の表示などの用途で使われます。

積層信号灯の種類
LED積層信号灯
光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造です。
ワンタッチ組立LED積層信号灯
組み立て工具が不要なワンタッチ方式積層信号灯です。
LED壁面取り付け積層信号灯計
壁面に縦・横自由に取り付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取り付け積層信号灯です。
LED超スリム積層信号灯
ボディは樹脂製でサビに強く、美しさを長時間に渡り保ちます。
ここポイント!
- 定格電圧(DC24V、AC100Vなど)を確認してください。
- サイズ(φ25mm、30mm、40mmなど)を確認してください。
- 段数(1段、2段、3〜5段)を確認してください。
- 色の配列(上から赤、黄、緑、青など)を確認してください。
- 取り付け方法(ボール取り付け、直接取り付け、壁面取り付けなど)を確認してください。
ココミテvol.2より参考