水分計
木材、モルタル、紙などの水分を測定します。
直流電気抵抗式

プローブ
電子測定器で測定する場所に接触させる電極です。

特長
- 電気式水分計は電気抵抗を利用して物質中に含まれる水分を測定します。
- 物質には固有の電気抵抗値があります。

目的別水分計の種類
・直流式水分計(電気抵抗式)
・高周波式水分計(深部測定)
傷をつけずに奥深い所を測ります。
・赤外線水分計
幅広い機種から希望の用途に最適なタイプが選びやすく、
測定対象物の内部構造に左右されにくい高い安定性があります。(サンプリングで測定)
水分を蒸発させて、その重量で測定、正確に測れます。
食品関係で使用されています。
ここポイント! |
---|
・測定材質(木、モルタル、紙)を確認してください。 ・測定範囲(水分%)を確認してください。 |
屈折計
光の屈折を利用して溶液の濃度を測定する機器です。
サンプルを1~2滴プリズム面に滴下し、接眼鏡をのぞきます。
さまざまな液体の濃度管理に使用します。

・濃度計…ラーメンスープ、シチュー、たれなどには糖分の他に塩分、酸、エキスなどの固形物が溶け込んでおり、それらを合算した物が溶液100gの中に何g含まれているかを測定します。
・糖度計…みかん、りんごなどの果汁、ジュース、ジャム、はちみつなどはほとんど糖分のみが溶け込んでいるので100gの中に糖分が何g含まれているかを測定します。
特長
- 濃度・糖度を測定する検出原理に、光の屈折現象を応用して測定します。
各種サンプルの屈折率・Brixの関係
※屈折計選定の目安にご利用ください。

豆知識 Brixとは |
---|
Brix(ブリックス値)は、主に食品産業のワイン、精糖、果実産業などで、ショ糖(いわゆる砂糖)、果糖、転化糖、ブドウ糖など、いわゆる糖の含有量を測るために、糖度として用いられる物理量のことです。しかし、ショ糖以外の固形成分を含む溶液では、Brix値は固形成分濃度の目安になるが、ショ糖以外の糖成分、糖成分以外(たとえば食塩)も屈折作用を持つため、そのまま糖の量(重量分率)となるわけではないことに注意が必要です。ジュースや果汁の可溶固形成分は、果糖やブドウ糖が多く含まれており、実際の糖類の総重量とは異なり、重量を知るには換算する必要があります。 |
ここポイント! |
---|
・濃度を測定する対象物を確認してください。 |
導電率計
純水・ボイラー水の管理や河川・湖の水質をチェックし、電気の流れやすさを測定します。
ハンディータイプ
コンパクトタイプ
特長
- 純水管理・不純物チェックをはじめ、酸性雨などの環境測定や薬液濃度チェック土壌の測定などで使用されます。
豆知識 導電率について |
---|
導電率とは、電気の流れやすさの指標です。単位はS/m(ジーメンスパーメートル)といいます。ある物質を液体に溶かしたとき電気を流せる性質の場合その液を電解質溶液といい、溶かした物質を電解質といいます。また、溶液中で電気を運ぶ粒子をイオンと言います。水中ではイオンが電気を運びます。水中でイオンが多いほど電気は多く運ばれるので導電率は大きくなります。 |
用途
水質管理に。 | 河川・湖沼・地下水・排水などの水質管理にも導電率測定は不可欠です。 |
酸性雨の測定に。 | 酸性雨の測定には、まず導電率測定を行ない、雨の汚染を確認してからpH測定されることをおすすめします。 |
EC測定に。 | 土質を知るためにはEC(土壌導電率)測定は欠かせません。 |
塩分濃度測定に。 | 小型の船舶、クルーザーなどに設置されている海水淡水化装置のチェックにも最適です。 |
印刷の湿し水 | 印刷の湿し水の場合わずかな濃度の変化でも、導電率は大きく変化しますので、正しい希釈濃度の維持管理に最適です。 |
単位早見表
・旧単位とSI単位の関係

・単位早見表
旧単位 | SI単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
μS/cm | mS/cm | S/cm | μS/m | mS/m | S/m |
0.01 | 0.0000 | 0.00000001 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
0.1 | 0.0001 | 0.0000001 | 10 | 0.01 | 0.00001 |
1 | 0.001 | 0.000001 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
10 | 0.01 | 0.00001 | 1,000 | 1 | 0.001 |
100 | 0.1 | 0.0001 | 10,000 | 10 | 0.01 |
1,000 | 1 | 0.001 | 100,000 | 100 | 0.1 |
10,000 | 10 | 0.01 | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
100,000 | 100 | 0.1 | 10,000,000 | 10,000 | 10 |
1,000,000 | 1,000 | 1 | 100,000,000 | 100,000 | 100 |
10,000,000 | 10,000 | 10 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 |
*早見表の使い方*
例えば100mS/mを「mS/cm」に単位変換する場合、横にスライドして見ると1mS/cmとなります。
例えば5000mS/mを「S/cm」に単位変換する場合、横にスライドして見ると0.05S/cmとなります。
同じように550μS/cmは、55mS/mとなります。
ここポイント! |
---|
・セル(測定部)には種類があります。導電率の測定範囲に合ったものを選んでください。 ・使用環境(温度など)に合わせて測定器の機能性を確認して選んでください。 |
pHメーター(コンパクトタイプ)
水溶液の性質(酸性・アルカリ性)の測定器です。

特長
- pH測定は物質の化学的性質を解明したり、化学反応を管理するために欠かせないものです。さまざまな分野で使用できます。
pHとは
水溶液の性質(酸性、アルカリ性)の程度をあらわす単位のことです。pH7が中性、pH0に近づくほど酸性になりpH14に近づくほどアルカリ性になります。
pHメーター(ハンディータイプ)

特長
- 排水・河川などの水質チェックや、さまざまなシーンでのpH測定に使えるハンディータイプもあります。
さまざまな分野でpH測定が行われています。
繊維・染色 | 繊維の汗などに対する耐久テストや染色の工程管理に。 |
化学 | 半導体・合成樹脂・化学肥料などの工程管理に。 |
金属・鉱業 | 粗鉱石の金属精錬作業に必要な電解液のpH調整に。 |
電気・電気化学 | メッキ・金属表面処理の仕上げ工程などに。 |
医療・化粧品 | 製造工程の化学反応調整や無菌チェックなどの品質管理に。 |
食品・醸造 | 味や安全性に関するチェックに。醸造食品の発酵管理に。 |
上下水道 | 浄水場のろ過工程、下水処理場の水処理工程や放流時の水質管理に。 |
医療機関 | 試薬のpH測定、虫歯のpH、血液、胃液、尿など体液の診断測定に。 |
公害関係 | 工場排水の水質汚濁をチェックする公共機関の水質基準測定に。 |
印刷 | インキの乾燥状態・印画の色調に影響を与える浸液のpH調整に。 |
ここポイント! |
---|
・測定項目を確認してください。 (pH測定だけでなくORP=酸化還元電位の測定もできるものもあります) ・測定サンプルは何かを確認してください。 (サンプルによっては電極の寿命が短くなったり、破損する場合もあります。) |
残留塩素計
水道水、受水槽、プールなどの残留塩素濃度測定器です。

特長
- 水道水、受水槽、プール、調理用水、浴場における残留塩素濃度測定をします。
測定の前に校正が必要です。
校正…測定前に基準値を装置に覚えこませる作業のことです。
① セルをサンプル水で2回以上洗浄します。
② セルにサンプル水を標準線まで入れます。
③ DPD分包試薬をセルに加えます。
④ セルを軽く振り試薬を溶かします。
⑤ セルをセル挿入口に入れます。
⑥遮光カバーを閉じ、測定ボタンを押します。
温泉水も測定可能です。
通常試薬では測定不可能なカルシウムやマグネシウムが含まれているサンプルも測定可能です。
(専用試薬:別売)
試料水条件
0~45℃、pH3~11、濁度2以下(無色透明が望ましい)の水。
二酸化塩素、オゾン、臭素、ヨウ素が含まれていると、その濃度に関らず測定を妨害します。鉄、マンガンなどの金属イオンが含まれていると測定を妨害することがあります。
・次のような水質(成分)のものは測定できません。
アルコール・溶媒・海水・油分を含むもの。
商品が生まれた背景
2002年の改正水道法で、学校、病院、宿泊施設、ビルの受水槽など、1日20m3を超える水を供給できる施設は、残留塩素を測定しなければいけません。また、レジオネラ菌が話題になり、循環式浴槽では、塩素系薬剤を投入して消毒しているので、その確認のために測定します。このような市場のニーズにより製品が生まれました。
ここポイント! |
---|
・測定サンプルが測定範囲内(0.00〜2.00mg/L)であるかどうかを確認してください。 ・測定サンプルが測定可能なものかを確認してください。(上記の試料水条件参照) |
ココミテvol.2より参考