鋳鉄製箱型定盤
ケガキ作業や、測定検査をするときの台です。
定盤の表面が水平になるように設置してください。
- 平削盤仕上の機械仕上と摺合仕上(キサゲ仕上)があります。
機械仕上:ケガキ台(一般作業用)
摺合仕上(キサゲ仕上):検査測定台(高精度作業用)
として使用します。
・機械仕上
平面を磨く機械で仕上げてあります。
・摺合仕上(キサゲ仕上)
スクレーパーという工具で、熟練した職人の手で少量ずつ削り取る精密加工方法です。表面がウロコ状の模様になります。
特長
- ケガキ作業、精密組立作業の基準面として、また、検査測定台として使用します。
用途
ケガキや測定の際に平面の基準となる水平台です。
【注意事項】
使用後は汚れをきれいに拭き取って防錆油を塗布してください。
使用前は防錆油を拭き取って使用してください。
ここポイント!
- 必要な大きさ(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- 精度を確認してください。
- 機械仕上か摺合仕上かを確認してください。
- 用途に合わせて平面精度(A級、B級、0級、1級、2級)を選んでください。
石定盤
ケガキ作業や、測定検査をするときの台です。高精度を保てます。
特長
- 石でできているため、磁力がなく、細粒な組織のため硬くてなめらかです。測定工具や被測定物のリンキング(吸着)がありません。
- 石でできているため、通常の箱型定盤より耐摩耗性、剛性にすぐれ、サビがなく温度変化に左右されないので、高精度を保つことができます。
【注意事項】
使用後は汚れをふき取ってワックスを塗って保管してください。
使用前にはワックスを拭き取って使用してください。
ここポイント!
- 大きさ(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- 平面精度を確認してください。(0級または1級、精度の高い検査が必要なときは0級)
Vブロック(ヤゲン台)
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
精密研磨仕上げで、2個1組です。
B型 Vブロック
特長
- 円形工作物のケガキ用、測定治具用、同筒型の製品の精密検査の保持台として使用します。
- ケガキ台として精度の高い定盤を使用します。
- V溝は90°精密仕上で円筒の検査、丸棒の精密ケガキに使用します。
V溝付桝形ブロック

特長
- 加工物を保持金具で締め付け、直角線、平行線、およびV溝を利用してケガキ、または治具などに使用します。
A型Vブロック(A型ヤゲン台)
精密研磨仕上げで、2個1組です。多種のサイズの丸棒を保持できます。
特長
- V溝が3点あるので、裏返すことにより、最大3種類の大きさの丸棒を保持することができます。
【注意事項】
使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布してください。
使用前には防錆油を拭き取って使用してください。
ここポイント!
- 測定物の大きさに合ったVの幅(mm)を選んでください。
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- 精度を確認してください。
ココミテvol.2より参考