リーマ
穴の仕上げ加工をする工具です。
ハンドリーマは、タップホルダやタップハンドルに取り付けて使います。
特長
- 金属にあけた穴の内面を寸法どおりに精密に仕上げるための工具です。
リーマ加工後 | ドリルで空けた穴 | |
---|---|---|
真円度 | ![]() |
![]() |
■リーマ加工とは
ドリルなどであらかじめあけられている穴を追加工し、要求された寸法や精度に仕上げる加工です。タップホルダやタップハンドルに取り付けて、手動で穴の修正を行うリーマや、機械に取り付けて使用するリーマがあります。
ハンドリーマ

特長
- ドリル穴を通した後の穴精度を良くします。
- 本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。機械取り付けの場合は、低速回転で加工を推奨します。
テーパーピンリーマ

特長
- テーパーピンを差し込む穴の仕上げ加工用のリーマです。1/50テーパーでストレート刃が標準です。
マシンリーマ

特長
- 機械用として広く用いる仕上げ穴用のリーマです。サイズが豊富にあります。食い付き角度は約45°です。
ブリッジリーマ


特長
- 鋼板にピンや棒を打ち込む穴の食い違いを合わせたり、拡げたりして修正する仕上げ用のリーマです。
ここポイント! |
---|
・修正する穴径に合わせた刃径(mm)および公差を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考