許容荷重について
- 基本動定格荷重(C)
基本動定格荷重とは、一群の同じリニアシステムを同じ条件で個々に走行させたとき、そのうちの90%が転がり疲れによる材料の損傷がなく50×103m走行できるような方向と大きさが一定の荷重をいいます。 - 基本静定格荷重(Co)
基本静定格荷重とは、最大応力を受けている接触部において、転動体の永久変形量と、転動面の永久変形量の和が転動体の直径の0.0001倍となるような静止荷重をいいます。 - 静的許容モ−メント(Mp、My、MR)
モ−メント荷重が作用した時に受けられる静的なモ−メント荷重の限界値を、基本静定格荷重Coと同様な永久変形量によって定めます。 - モ-メント荷重の換算
ブロック単体にモ-メント荷重が掛かる場合は次の計算式によってモ-メント荷重を作用荷重に換算してください。 - 水平取付けの場合
- 横向き取付けの場合
- P:作用荷重(N) Lp:ピッチング方向の荷重点距離(m)
- F:下向荷重(N) Ly:ヨ−イング方向の荷重点距離(m)
- Co:静定格荷重(N) Lr:ロ−リング方向の荷重点距離(m)
- M1:静的許容モ−メント−ピッチング方向(N.m)
- M2:静的許容モ−メント−ヨ−イング方向(N.m)
- M3:静的許容モ−メント−ロ−リング方向(N.m)
寿命計算について
カタログの「リニアシステムの寿命計算1 リニアシステムの寿命計算2」をご参照ください。
各種グリ-ス対応について
リニアガイドに使用されているグリースを通常タイプから、以下グリースに変更することができます。
種類 | 製品名 | 主な特長 |
---|---|---|
![]() |
AFF(THK製) | 発塵量が少なく、また安定した転がり抵抗値、耐フレッチング性に優れたグリースです。 |
![]() |
ET−100K(協同油脂製) | 耐熱・酸化安定性・付着・粘着力に優れております。 又、飛散・漏洩が少ないグリースです。 |
![]() |
LG2(日本精工製) | 発塵量が少なく、また耐摩耗性、防錆性に優れたグリースです。 |
各種グリ-スタイプ対応リニアガイド
名称 | レ−ル タイプ |
ブロック タイプ |
仕様 | 規格参照 ペ−ジ |
グリース 選択 |
---|---|---|---|---|---|
ミニチュア リニアガイド 耐熱用・潤滑ユニット付は適用不可 |
標準 レ−ル |
ショート | レ−ル長・各部寸法についてはリニアガイド製品規格 各項をご参照ください。 |
ショートブロック ノック穴付ショートブロック |
![]() ![]() ![]() |
標準 | 標準ブロック ノック穴付標準ブロック ワイド標準ブロック |
||||
ロング | ロングブロック ノック穴付ロングブロック ワイドロングブロック |
||||
超ロング | 超ロングブロック | ||||
ワイド レ−ル |
標準 | 標準ブロック ノック穴付標準ブロック ワイド標準ブロック |
|||
ロング | ロングブロック ノック穴付ロングブロック ワイドロングブロック |
||||
中・重 リニアガイド 樹脂リテーナ付・ C-VALUEは適用不可 |
標準 レ−ル |
ショート (中荷重) |
中荷重/炭素鋼 中重荷重ノック穴付/炭素鋼 中重荷重/ステンレス 中荷重/炭素鋼(防塵用) |
||
標準 (重荷重) |
重荷重/炭素鋼 中重荷重ノック穴付/炭素鋼 中重荷重/ステンレス 重荷重/炭素鋼(防塵用) |