軸のブロックへの固定構造
ブロック穴へ軸を固定するために止めねじを用いる際、ねじが当たる位置に平面取り、または段付き加工する。目的はねじ固定によって軸の表面に傷がつき、ブロック穴から軸の取り外しが困難になる事象を防止することと、ねじ接触面を広くして保持力を良化することの二点である。図1が軸の平面取り構造(Dカット構造)を示し、図2が段付き構造を示す。
図1.平面取り構造

図2.段付き構造

ハウジングの同軸度を出す構造
無給油ブッシュを圧入したハウジングA・Bを1本の軸に使用する場合、図3に示す様に2つのハウジングの軸芯を出さなければならない。取り付け板を段付き構造とし、この段の部分にハウジングの基準面を当てつけ固定後、ハウジングを直線状に並べる。ここでハウジングの側面からハウジングの圧入穴を公差寸法として、2個のハウジングの芯を同軸に組み立てることを可能とする。
図3.ハウジング圧入穴同軸位置出し構造

おすすめ商品
無給油ブッシュ・ワッシャ
無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ
材質(金属)から探す | 青銅 黄銅 鋳鉄 スチール焼結 |
---|---|
材質(樹脂系)から探す | POM(ポリアセタール) PTFE(フッ化エチレン) 高性能ポリマー系 ポリフェニレンサルファイド |
材質(複層系)から探す | スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・ポリアセタール スチール・銅系焼結合金 金属メッシュ・四フッ化エチレン アルミニウム・ふっ素樹脂 ポリアセタール |
取付軸はめあいから探す | d8 e7 g6 h6 h7 h9 f8 f7 |
取付穴はめあいから探す | G7 H6 H7 M7 |
環境から探す | 標準 耐熱 耐異物 耐振動 油中 水中 海水中 薬液中 食品 |
ブランドから探す | イグス NTN オイレス工業 大同メタル工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ |