材料の選定で、迷わない!樹脂、ウレタン、ゴム、スポンジの特性・選び方をひとまとめ
工業材料とは?
本特集では、「非金属材料」を解説します

代表的な金属と非金属材料の特性比較
一般的なプラスチックは、金属材料に比べ、軽量、電気的絶縁性、耐薬品性などのメリットがあります。
一方で、耐熱温度が低い、機械的強度が低い、変形しやすいなどの欠点があります。
名称 | 金属材料 | 非金属材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄系 | アルミ系 | プラスチック系 | セラミックス系 | |||
機 械 的 特 性 |
引張り強さ | ○ | △ | × | × | |
圧縮強さ | ○ | △ | × | ○ | ||
硬度 | ○ | △ | × | ○ | ||
靭性 | ○ | ○ | △ | × | ||
延性 | ○ | ○ | △ | × | ||
耐食性 | × | △ | △ | ○ | ||
密度 (g/mm3) | 約8.0 | 2.7 | 1-2 | 3-4 | ||
耐熱性 | ○ | ○ | × (<80℃) エンプラで<150℃ |
○ | ||
材料として要求される特性項目 | ・強度 ・靭性 ・加工性 (切削性、溶接性、成形性) ・耐摩耗性 ・耐食性 |
・耐薬品性 ・温度特性 ・加工性 (切削性、成形性) ・耐磨耗性 ・靭性 |