NEMA規格とはNational Electrical Manufactures Association(通称:米国電機製造業者協会)によって制定された、電気製品などの選択及び購入の手引きを目的とした団体規格である。このWD-6項に配線器具に関する記述があり、構造や寸法・性能・品質・定格などが定められている。ここではそのなかより引掛形接続器・平刃形接続器それぞれの接続器を紹介する。
引掛形接続器
表1.引掛形接続器
引掛形 接続器 |
NEMA 規格番号 |
L5-15 | L5-20 | L5-30 | L5-30 (UL/CSA規格) |
L6-15 | L6-20 | L6-20 (UL/CSA規格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 接地形2P 15A 125V | 接地形2P 20A 125V | 接地形2P 30A 125V | 接地形2P 15A 250V | 接地形2P 20A 250V | ||||
極配置図 | 受け側 (R) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
受け側 (p) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
埋込コンセント![]() |
3110-L5 | 3210-L5 | 3310-L5 | 3310-L5UL *2 |
3120 | 3220-L6 | 3220-L6UL *2 |
||
プレート![]() |
エンプラ (ナイロン) *1 |
1141N-100 | 1141N-100 | 1161N-100 | 1141N-200 | 1141N-200 | |||
新金 | 1141A | 1141A | 1161A | 161A-U | 1141A | 1141A | 141A-U | ||
防じん・防水形 シーロックプレート ![]() |
SLP3000 | SLP3000 | SLP4000 | SLP3000 | SLP3000 | ||||
パネル用 コンセント ![]() |
3110-P-L5 | 3210-P-L5 | 3310-P-L5 | 3310-P-L5UL | 3120-P | 3220-P-L6 | 3220-P-L6UL | ||
プラグ | ナイロンカバー![]() |
3112N-L5 | 3212N-L5 | 3312N-L5 | 3312N-L5UL | 3122N | 3222N-L6 | 3222N-L6UL | |
ゴムカバー![]() |
3312R-L5 | 3122R | |||||||
コードコネクタボディ | ナイロンカバー![]() |
3114N-L5 | 3214N-L5 | 3314N-L5 | 3124N | 3224N-L6 | |||
ゴムカバー![]() |
3314R-L5 | 3124R | |||||||
防水形プラグ![]() |
3212RW-L5 | 3312RW-L5 | 3122RW | 3222RW-L6 | |||||
防水形コード コネクタボディ ![]() |
3214RW-L5 | 3314RW-L5 | 3124RW | 3224RW-L6 | |||||
マルチユースOAタップ (コードなし) ミングルタップ・ダブル タップ ![]() |
(2ヶ口) KU1060 (4ヶ口) KU1000 (6ヶ口) KU1200 |
(2ヶ口) 3213NT-L5 |
(1ヶ口) 3313E-L5 (2ヶ口) 3313NT-L5 |
(2ヶ口) KU1110 (4ヶ口) KU1050 (6ヶ口) KU1250 |
(2ヶ口) 3223NT-L6 |
引掛形 接続器 |
NEMA 規格番号 |
L6-30 | L6-30 (UL/CSA規格) |
L8-20 | L14-30 | L15-30 | L15-30 (UL/CSA規格) |
L16-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 接地形2P 30A 250V | 接地形2P 20A 480V | 接地形3P 30A 250V | 接地形3P 30A 250V | 接地形3P 20A 480V | ||||
極配置図 | 受け側 (R) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
受け側 (p) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
埋込コンセント![]() |
3320-L6 | 3320-L6UL *2 |
3240-L8 | 4310-L14 | 4320-L15 | 4320-L15UL *2 |
4240-L16 | ||
プレート![]() |
エンプラ (ナイロン) |
1161N-200 | 1161N-400 | 1161N-100 *3 1161N-200 *3 |
1161N-200 | 1161N-400 | |||
新金 | 1161A | 161A-U | 1161A | 1161A | 1161A | 161A-U | 1161A | ||
防じん・防水形 シーロックプレート ![]() |
SLP4000 | SLP4000 | SLP4000 | SLP4000 | SLP4000 | ||||
パネル用 コンセント ![]() |
3320-P-L6 | 3320-P-L6UL | 3240-P-L8 | 4310-P-L14 | 4320-P-L15 | 4320-P-L15UL | 4240-P-L16 | ||
プラグ | ナイロンカバー![]() |
3320-P-L6 | 3320-P-L6UL | 3240-P-L8 | 4310-P-L14 | 4320-P-L15 | 4320-P-L15UL | 4240-P-L16 | |
ゴムカバー![]() |
3322R-L6 | 4322R-L15 | |||||||
コードコネクタボディ | ナイロンカバー![]() |
3324N-L6 | 3244N-L8 | 4314N-L14 | 4324N-L15 | 4244N-L16 | |||
ゴムカバー![]() |
3324R-L6 | 4324R-L15 | |||||||
防水形プラグ![]() |
3322RW-L6 | 3242RW-L8 | 4314N-L14 | 4322RW-L15 | 4242RW-L16 | ||||
防水形コード コネクタボディ ![]() |
3324RW-L6 | 3244RW-L8 | 4324RW-L15 | 4244RW-L16 | |||||
マルチユースOAタップ (コードなし) ミングルタップ・ダブル タップ ![]() |
(1ヶ口) 3323E-L6 (2ヶ口) 3323NT-L6 |
(2ヶ口) 3243NT-L8 |
(2ヶ口) 4243NT-L16 |
平刃形接続器
表2.平刃形接続器
平刃形 接続器 |
NEMA 規格番号 |
5-15 | 5-20 | 6-15 | 6-20 | 6ALT-20 *4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 接地形2P 15A 125V | 接地形2P 20A 125V | 接地形2P 15A 250V | 接地形2P 20A 250V | |||||
極配置図 | 受け側 (R) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
刃側 (P) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
埋込コンセント | 7110GN | 7110GD (複式) |
7110GHD (複式横型) |
7210GD (複式) |
7120GD (複式) |
7220GD-ALT (複式) |
|||
プレート | エンプラ (ナイロン) *1 |
8071N-100 | V41N-100 | 1041N | V41N-100 | V41N-200 | V41N-200 | ||
新金 | 8071A | V41A | 1041A | V41A | V41A | V41A | |||
防じん・防水形 シーロックプレート |
SLP3000 | SLP1000 | SLP1100 | SLP1000 | SLP1000 | SLP1000 | |||
プラグ | ナイロンカバー | 7112GN | |||||||
ゴムカバー | 7112GR-New | 7212GR | 7122GR | 7222GR | |||||
コードコネクタボディ | ナイロンカバー | 7114GN | |||||||
ゴムカバー | 7114GR 7113GR (複式) |
||||||||
マルチユース OAタップ (コードなし) |
(2ヶ口) KU1090 |
(4ヶ口) KU1030 |
(6ヶ口) KU1230 |
(2ヶ口) KU0120 (4ヶ口) KU0060 (6ヶ口) KU0260 |
(2ヶ口) KU0710 (4ヶ口) KU0730 |
(2ヶ口) KU0750 (4ヶ口) KU0770 |
注釈
- *1
- エンプラプレートは、電圧表示 (100V・200V・400V)付のナイロン樹脂製プレートです。
- *2
- UL/CSA規格認証取得品の埋込コンセントです。プレート取付部分のめねじがインチ仕様のユニファイねじとなります。また圧着端子で結線する際には、先開型圧着端子(Y端子)をご使用ください。
- *3
- NEMA L14-30は、X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できますので、使用する定格に合わせてプレートを選択してください。
- *4
- NEMA 6ALT-20は、NEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。
アメリカン電機社資料より参考