ニッパ
鉄線・銅線・電線・樹脂などを切断する工具です。
切る物の太さ、硬さにより、サイズ・材質が変わります。
太い物・硬い物になるとサイズが大きいものになります。
プラスチックニッパ
特長
- 軟質樹脂の切断に使用します。
- 薄く鋭い刃に仕上げてあり、製品に切れ残りがなく、きれいな切断面になります。
ミニチュアニッパ
特長
- 精密機器の組立・補修に使用します。
- サイズが100~125mmと小さく、細かい作業に適しています。
斜ニッパ
特長
- 家電製品の修理、配線するときの電線の被覆をむく時に使用します。
- 刃の角度が40°傾いています。
- 電線の脱皮穴の付いたものもあります。
ここポイント! |
---|
・切断するものの材質を確認してください。 (鉄、銅、樹脂、ピアノ線など) ・切断能力を確認してください。(何φの太さの線が切断可能か) ・全長(mm)を確認してください。 (125・150・175・200mmなど) ・戻しばね付かどうかを確認してください。 ・戻しばね付の方が楽に作業ができます。 |
ココミテvol.2より参考