センタードリル
センター穴を加工するのに用いるドリルです。
特長
- ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。また他のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、センタードリルは本来センター穴をあけるためのものですが、ドリルで穴あけ加工をする際に位置がずれないようにするための、位置決めのために使われることもあります。
センタードリルのタイプ
センター穴加工後の断面
レースセンター
A型 60° | A型 75° | A型 90° |
---|---|---|
標準タイプ/最も多く使われています。 |
一部のセンター穴に使用されています。 |
一部のセンター穴のほか、面取りをかねた位置決めに使用されています。 |
B型 60° | C型 60° | R型 60° |
センター穴を保護するタイプです。 |
センター穴を保護するタイプです。 |
センターとのあたりが線接触となる小物の精密加工に多く使われています。 |
豆知識 センター穴とは |
---|
各種機械加工で円筒物を加工する際、レースセンターをあてがう穴のことを、センター穴と呼びます。このセンター穴は、全ての加工の基準となり、高精度な加工には必要不可欠となっています。このような加工は「センター作業」と呼ばれ古くから使われています。「センター作業」の他に加工物の外周部を保持した加工方法があり、これを「チャッキング加工」と呼び、生産性の良さから増えている加工方法の一つです。 |
ここポイント! |
---|
・刃先径(小径)を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考