銅電極特性
種類
|
タフピッチ銅(純銅)
|
無酸素銅
|
テルル銅(快削銅)
|
銅タングステン
|
クローム銅
|
---|---|---|---|---|---|
JIS規格 | C1100 | C1020 | ― | ― | Z3234 2種 |
丸 | CU−R / CU−RPACK / CU−RLPACK | CUOF−R | CUTE−R | CUW−R | CUCR−R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
プレート ブロック |
CU−P / CU−B / CU−BPACK / CU-BLPACK | CUOF−P | CUTE−P | CUW−P / CUW−SB | CUCR−P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
掲載ページ | P.839~841 | P.841 | P.842 | P.843 | P.844 |
電気伝導率 (IACS) |
101% | 101% | 90% | 50% | 82% |
硬さ (参考値) |
70HV | 110HV | 70HV | 210HV | 150HV |
比重 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 14.0 | 8.9 |
成分 | 酸化銅の状態で酸素を0.02~0.05%含む銅99.90%以上の銅 | 酸素を含まない銅で、銅99.96%以上の銅 | タフピッチ銅にテルルを0.3~2.0%添加した銅合金 | 銅30%タングステン70%の銅合金 | 銅にクロームを0.4~1.2%添加した析出硬化形の銅合金 |
用途・特長 | 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・耐食性・耐候性が良い | 電気・熱の伝導性に優れ、溶融性も良い | 切削性に優れ、放電加工用電極に最適 | 超硬合金の粗加工・中間加工で、加工速度が早く、消耗度が少ない | スポット溶接用 |
各種金型と適用電極材料
放電加工内容
|
電極材料
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金型種類 | 加工形状 | ワーク種類 | 加工内容 | タフピッチ銅 | 無酸素銅 | テルル銅 | 銅タングステン |
プラ型・ ダイカスト型 |
底付加工 | 鋼 | 面粗さ 5~10μRmax | ○ | ○ | ○ | ◎ |
面粗さ 10~20μRmax | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
面粗さ 20~30μRmax | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
面粗さ 30~50μRmax | ◎ | ◎ | ◎ | △(高価) | |||
面粗さ 50~100μRmax | ○ | ○ | ○ | ×(高価) | |||
面粗さ 100~200μRmax | △(消耗大) | △(消耗大) | △(消耗大) | ×(高価) | |||
鍛造型 | 鋼 | 面粗さ 10~20μRmax | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
面粗さ 20~30μRmax | ◎ | ◎ | ◎ | △(高価) | |||
面粗さ 30~50μRmax | ◎ | ◎ | ◎ | ×(高価) | |||
面粗さ 50~100μRmax | ○ | ○ | ○ | ×(高価) | |||
面粗さ 100~200μRmax | △(消耗大) | △(消耗大) | △(消耗大) | ×(高価) | |||
面粗さ 200μRmax以上 | ×(消耗大) | ×(消耗大) | ×(消耗大) | ×(高価) | |||
プレス(ピアス)型 | 貫通加工 | 鋼 | 粗加工 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
片側クリアランス0.02以下 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
片側クリアランス0.02~0.05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
片側クリアランス0.05以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
超硬合金 | 粗加工 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
仕上加工 | △(消耗大) | △(消耗大) | △(消耗大) | ◎ | |||
粉末冶金型 | 鋼 | 粗加工 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
仕上加工 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
超硬合金 | 粗加工 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
仕上加工 | △(消耗大) | △(消耗大) | △(消耗大) | ◎ | |||
被加工性 | 切削性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
研削性 | △ | △ | ◎ | ○ | |||
銀ロウ付可否 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:非常に良い ○:概ね良い △:多少難あり ×:使用不可
上記表は、加工内容を保証するものではありません。あくまでも目安としてお使いください。