つば付きタイプはストレートタイプ同様、すべての無給油ブッシュ に準備されている汎用的な製品。固定法を図1に示す。
図1.つば付きタイプの無給油ブッシュの固定法

つば付きタイプは回転運動と軸方向の拘束をつばによって同時に行う製品として提供されている。この軸方向の拘束のために回転軸に段を加工して、端面をつばに当てる構造となっている。このつばを軸の左右に配置すれば軸の両方向の拘束が可能となる。固定部品との接合は、無給油ブッシュの外径の圧入により行っている。このつばを用いた軸方向の固定で、軸の外径寸法(φD2)とつばの外形寸法(φD1)はφD2をφD1より大きく設計する。これは、図2の左図に示す様に回転軸の外径がつばの外径より小さかった場合、摩耗によりつばの軸方向寸法が縮み、つば表面上に段差ができて、これが軸の軸方向移動を引き起こす。従って、右図に示す様に回転軸の外径をつばの外径より大きくし、つばが軸方向に均一に摩擦、摩耗する構造を推奨する。
図2.つばの外径と軸方向拘束のための回転軸径

おすすめ商品
無給油ブッシュ・ワッシャ
無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ
材質(金属)から探す | 青銅 黄銅 鋳鉄 スチール焼結 |
---|---|
材質(樹脂系)から探す | POM(ポリアセタール) PTFE(フッ化エチレン) 高性能ポリマー系 ポリフェニレンサルファイド |
材質(複層系)から探す | スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・ポリアセタール スチール・銅系焼結合金 金属メッシュ・四フッ化エチレン アルミニウム・ふっ素樹脂 ポリアセタール |
取付軸はめあいから探す | d8 e7 g6 h6 h7 h9 f8 f7 |
取付穴はめあいから探す | G7 H6 H7 M7 |
環境から探す | 標準 耐熱 耐異物 耐振動 油中 水中 海水中 薬液中 食品 |
ブランドから探す | イグス NTN オイレス工業 大同メタル工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ |