無給油ブッシュを組み立てる際、ハウジングに固定して使用する。固定方法は主に2種類ある。
表1.無給油ブッシュ 固定方法
固定方法 | 内容 |
---|---|
圧入 | 無給油ブッシュとハウジングの間に隙間がない方法。ハウジングが回転する場合その半径方向の荷重が、当該回転でその方向が変化する時、この方法を採用する これは、荷重の移動によって、そのすき間が変化しないための構造を得るためである |
接着 | 無給油ブッシュとハウジングの間に隙間が存在する方法。無給油ブッシュに加わる半径方向の荷重が変化しない場合にこの方法を採用するこの方法を採用した場合、無給油ブッシュのハウジング内での固定機構を新たに付加する必要がある |
圧入を採用する場合、ハンドプレス機を用いた作業とする。図1にその作業を図で示しており、無給油ブッシュをハウジングに上方から圧入している。ハンドプレス機にはレバー型とねじ型の2種類があり、外観を図2に示している。
図1.無給油ブッシュのハウジングへの圧入作業

図2.ハンドプレス外観

おすすめ商品
無給油ブッシュ・ワッシャ
無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ
材質(金属)から探す | 青銅 黄銅 鋳鉄 スチール焼結 |
---|---|
材質(樹脂系)から探す | POM(ポリアセタール) PTFE(フッ化エチレン) 高性能ポリマー系 ポリフェニレンサルファイド |
材質(複層系)から探す | スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・ポリアセタール スチール・銅系焼結合金 金属メッシュ・四フッ化エチレン アルミニウム・ふっ素樹脂 ポリアセタール |
取付軸はめあいから探す | d8 e7 g6 h6 h7 h9 f8 f7 |
取付穴はめあいから探す | G7 H6 H7 M7 |
環境から探す | 標準 耐熱 耐異物 耐振動 油中 水中 海水中 薬液中 食品 |
ブランドから探す | イグス NTN オイレス工業 大同メタル工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ |