掛矢
杭打ちや棟上げ、防災用に使用するハンマーです。
防災用であれば、金輪付の掛矢が一般的です。
木製の掛矢は膨張を防ぐために金輪の付いたものがあります。
特長
- 木製もしくはプラスチック製の杭を打ち込むためや、一戸建の棟上げ、家屋解体作業などに使用します。また、鉄製のハンマーでは傷ついたり割れたりする所に使用します。頭部は通常樫かしでできており、材質は硬く粘りがあり強度や耐久性に優れています。
頭部の形状
八角と丸型の2種類があり、丸型には金輪の付いたものがあります。
打ちつける面は胴径と呼ばれ、種類は105mm・120mm・135mm・150mmがあります。
※ 八角・丸型で用途に違いはありませんが、中国地方では丸型が好まれるなど地域性があります。

豆知識 頭部について |
---|
湿気を吸ったりして割れなどが生じることがあります。それを防ぐために頭部にはロウが塗ってあります。 |
ここポイント! |
---|
・胴径×柄の長さ(mm)を確認してください。 ・頭部の形状を確認してください。(八角・丸型・金輪付) |
ココミテvol.2より参考