[2024/4/14公開]
Question
切削工具の寸法記号についておしえて
CAMで切削工具の寸法を入力しようとしているのですが、メーカーにより切削工具の寸法表記方法が異なり迷っています。寸法記号がどこの寸法なのか教えてください。
Answer
ミスミの寸法記号と従来JIS記号、ISO13399(切削工具データの記述方式を統一した国際規格)に準拠したメーカー記号を、以下に記載していますのでご参照ください。
【エンドミル】

ミスミ エンドミル 部位の呼び |
従来JIS 記号 |
ISO13399 | |
---|---|---|---|
記号 | 記号英文説明 | ||
刃径:D | 外径:D | DC | cutting diameter |
刃長:ℓ | 刃長:ℓ | APMX | depth of cut maximum |
コーナ・ボール半径:R | ボール半径:R | RE | corner radius |
コーナ半径:R | |||
片角:θ | テーパ半角:α/2 | BHTA | body half taper angle |
刃数 | 刃数:Z | ZEFP | peripheral effective cutting edge count |
首下長:ℓ1 | 刃長:ℓ+首の長さ:ℓn | LU | usable length |
首径:d1 | 首径:dn | DN | neck diameter |
シャンク径:d | シャンク径:d | DCON | connection diameter |
DMM | shank diameter ※ | ||
DCONMS | connection diameter machine side ※ | ||
全長:L | 全長:L | LF | functional length |
OAL | overall length ※ | ||
ねじれ角 | ねじれ角:λ | FHA | flute helix angle |
※一部のメーカーで使用
【ドリル】

赤字寸法はミスミでは表記しておりません
ミスミ ドリル 部位の呼び |
従来JIS 記号 |
ISO13399 | |
---|---|---|---|
記号 | 記号英文説明 | ||
ドリル径(刃径):D | 直径:Dc | DC | cutting diameter |
(使用可能長さ) | 二番取り長さ | LU | usable length |
溝長:ℓ | 溝長:ℓ | LCF | length chip flute |
シャンク径:d | シャンク径:Ds | DCON | connection diameter |
DMM | shank diameter ※ | ||
DCONMS | connection diameter machine side ※ | ||
(機能長さ:先端を含まない全長) | LF | functional length | |
全長:L | 全長:L | OAL | overall length |
先端角 | 先端角:α | SIG | point angle |
(先端の長さ) | PL | point length |
※一部のメーカーで使用
【リーマ】

ミスミ リーマ 部位の呼び |
従来JIS 記号 |
ISO13399 | |
---|---|---|---|
記号 | 記号英文説明 | ||
刃径:D | 直径:D | DC | cutting diameter |
刃長:ℓ | 刃長さ:ℓ | LH | head length |
L | cutting edge length ※ | ||
LCF | length chip flute ※ | ||
食付長:T | 食付きの長さ:ℓc | PL | point length |
首下長:ℓ1 | 刃長:ℓ+首の長さ:ℓn | LU | usable length |
LPR | protruding length ※ | ||
全長:L | 全長:L | OAL | overall length |
LF | functional length ※ | ||
シャンク径:d | シャンク径:d | DCON | connection diameter |
DMM | shank diameter ※ | ||
刃数 | 刃数 | ZEFP | peripheral effective cutting edge count |
※一部のメーカーで使用